Guaina termorestringente PROTECT-C

Termorestringente PROTECT-C con adesivo interno con elevata resistenza chimica Il rapporto di restringimento è di 3:1.

A doppia parete

Buona resistenza chimicaResistenza meccanicaImpermeabile

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloCampo di restringimento (mm)Spessore pannello, ristretto +- 0.1 mmMatassa mPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61742449
PROTECT-C 3/1 BK3 - 11,0121
61742450
PROTECT-C 6/2 BK6 - 21,191
61742451
PROTECT-C 9/3 BK9 - 31,361
61742452
PROTECT-C 12/4 BK12 - 41,75,41
61742453
PROTECT-C 18/6 BK18 - 62,03,61
61742454
PROTECT-C 24/8 BK24 - 82,531
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Buona resistenza chimica
  • Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche
  • Ottima resistenza agli agenti atmosferici
  • Grande potenza di restringimento e rivestimento adesivo

Applicazione

  • Particolarmente adatto come protezione contro la corrosione e l'umidità e per componenti fortemente sagomati

Caratteristiche del prodotto

  • Materiale di supporto adesivo che aderisce a plastica, gomma, neoprene, acciaio e polietilene
  • Privo di silicone
  • Resistente ai raggi UV

Incluso

  • Sacchetto plastico con rotolo da 0.6 m

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina termorestringente

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 6.0 Class-Description: Guaina retrattile

Note

  • Spessore elevato
  • Rigidità dielettrica: 15 kV/mm

Info

  • Coefficiente di restringimento: 3:1

Colore standard

  • Nero

Materiale

  • Poliolefina irradiata modificata con rivestimento adesivo termoplastico interno
  • Privo di silicone, cadmio e piombo

Campo di temperatura

  • da -55 °C a +110 °C
  • Temperatura di restringimento: > 100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.