Guaina termorestringente PROTECT Box
La guaina in plastica termorestringente in una pratica scatola, particolarmente adatta per piccoli consumatori.
Pareti sottili
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Flessibile
- Eccellenti proprietà fisiche e meccaniche
- Certificato per l'utilizzo nel Nord America e Canada
Applicazione
- Isolamento, protezione e fascio di cavi
- Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente (eccetto versione trasparente)
- Privo di silicone
- Resistente agli UV (solo versione nera)
Riferimenti normativi/approvazioni
- Approvata UL224 (eccetto versione trasparente)
- UL File n.: E476215 (eccetto versione trasparente)
Note
- Non resistente agli oli motore
Incluso
- Scatole impilabili per un semplice stoccaggio
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina termorestringente
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 6.0 Class-Description: Guaina retrattile
Su richiesta
- Altri colori su richiesta
Note
- A parete singola/A parete sottile
- Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
Info
- Coefficiente di restringimento: 2:1
Colore standard
- Nero trasparente verde-giallo
Materiale
- Poliolefine reticolata
Campo di temperatura
- da -55°C a +135°C
- Temperatura di restringimento: +90°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
