EASY STRIP utensile di spelatura e taglio

Strumento di spelatura autoregolante con cartucce/lame di spelatura sostituibili, flessibile, design ergonomico, affidabile, anche per cavi in Teflon/PTFE

Codice articolo Descrizione articoloPer mm²ColoriPer isolamentoForma lamePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Utensile con lama
61735800
EASY STRIP incl. lama diritta0.02 - 10neroPVC e similidiritto1
61735805
EASY STRIP incl. lama V0.1 - 4bluPTFE etc.forma a V1
61735807
EASY STRIP con cassetta O inclusa4 - 16rossoPVC e similicircolare1
Utensile RA con lama
61735813
EASY STRIP RA incl. lama dritta0.02 - 10neroPVC e similidiritto1
61735814
EASY STRIP RA incl. lama V0.1 - 4bluPTFE etc.forma a V1
61735815
EASY STRIP RA con cassetta O inclusa4 - 16rossoPVC e similicircolare1
Lame e ricambi
61735801
Lama diritta0.02 - 10neroPVC e similidiritto1
61735803
Lame V0.1 - 4bluPTFE etc.forma a V1
61735802
Lama O4 - 16rossoPVC e similicircolare1
61735806
EASY STRIP ganasce di supporto----2
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Facile utilizzo: la sezione di crimpatura è regolata automaticamente
  • Ampia gamma di applicazioni grazie alla mutevole cartucce di stripping
  • Adjusting lever for fine-adjustments ensures that the insulation (particular small dimensions) can be removed without damaging the conductors
  • Lunga durata - testato per più di 150.000 operazioni di spelatura
  • Ergonomico: design innovativo, impugnatura morbida, apertura del manico ottimizzata, testa angolata e peso ridotto garantiscono un utilizzo pratico e confortevole

Applicazione

  • I moduli di sguainatura sono facilmente sostituibili e consentono la sguainatura precisa di diversi materiali di isolamento (ad es. PVC/PTFE) e diversi diametri con un solo attrezzo
  • Utensile di taglio e spelatura autoregolante per i piu comuni cavi e conduttori (nel 90% dei casi i cavi possono essere spellati senza la regolazione manuale dell’utensile)

Costruzione

  • Disponibile in due versioni: automatico (RA) o manuale

Note

  • No MTW single wires 16 mm² can be machined

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Strumenti di spelatura cavi

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Attrezzo spelacavo/isolante

Generale

  • Area di spelatura: 0,02-16,0 mm²

Peso

  • 136 g

Lunghezza

  • Dimensione Totale: Lung x H x Larg: L x H x W:
    Standard version: 191x123x20 mm
    RA version: 144x186x23 mm

Info

  • Capacità di taglio:
    cavi rigidi - 1.5 mm²
  • conduttore flessibile - fino a 10 mm²

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.