WM BW marcatore cavi bianchi
WM BW Blanc wrapping labels are markers of vinyl with an protective transparent foil for marking cables with a pen.
Evidenziatori nel catalogo web
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Etichetta avvolgente con pellicola protettiva
- Nell'applicazione sul cavo, la pellicola trasparente copre il campo di scrittura e lo protegge da usura, umidità, olio e solventi leggeri.
- Marcatura semplice
Applicazione
- For cable marking
- Sul campo di scrittura è possibile scrivere con matite, penna a sfera o altri pennarelli.
- Per uso interno
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura
Materiale
- Strisce in vinile, materiale di supporto siliconato, privo di alogeni
Campo di temperatura
- da -35°C a +70°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.