Detectable cable tie sockets
Le basi per fascette fermacavo sono rilevabili tramite scanner per metalli, particolarmente interessanti per l’industria alimentare
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Retrievable cable tie sockets with a special polymer compound that activates metal detectors, X-ray equipment and visual detection systems
- Minimizza il rischio di contaminazione del prodotto
- Il colore blu facilita il rilevamento visivo
- Versione in poliammide: resistente ai solventi comuni quali alcol e chetone, agli idrocarburi alifatici e aromatici quali olio, grasso e benzina e alle basi deboli; non resistente agli acidi (deboli e forti) e ai sali metallici Versione in polipropilene: resistente ai detergenti chimici
- Secondo la direttiva UE HACCP
Applicazione
- Ideali laddove il prodotto finale non deve contenere residui di plastica e vengono utilizzati scanner per rintracciare corpi estranei
- Settore food & beverage, in particolare per macchine per la produzione e la lavorazione di carne e settore caseario
- Produzione farmaceutica
Riferimenti normativi/approvazioni
- UL 94 V-2
Incluso
- Fornita senza viti
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Mounting base and -element for cable ties
Colore standard
- Blu
Materiale
- Poliammide 6.6 o polipropilene con inserti metallici
- Privo di alogeni
Campo di temperatura
- da -40°C a +85°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.