
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Utensili e accessori per cavi
- Legare, raccogliere, fissare
- Zoccolo fascetta fermacavo
- Detectable cable tie sockets
Detectable cable tie sockets



Le basi per fascette fermacavo sono rilevabili tramite scanner per metalli, particolarmente interessanti per l’industria alimentare


SCREW / ADHESIVE SOCKET 28X28 NA
SCREW / ADHESIVE SOCKET 28X28 NA
61718614
Zoccolo a vite/adesivo per il fissaggio di fascette fermacavo

TIE MOUNTING SOCKET TC 141
TIE MOUNTING SOCKET TC 141
61724510
Zoccolo TC di montaggio con morsetto per il fissaggio di fascette fermacavo

TIE MOUNTING SOCKET TC 105 ALUMINIUM
TIE MOUNTING SOCKET TC 105 ALUMINIUM
61724430
Zoccolo a vite TC in alluminio per il fissaggio di fascette fermacavo, in alluminio, componente di serraggio termoresistente

TIE SOCKET TC 102 SMALL
TIE SOCKET TC 102 SMALL
61724400
Zoccolo TC di montaggio con morsetto per il fissaggio di fascette fermacavo

CORD CLIPS CC 5 CABLE CLAMP
CORD CLIPS CC 5 CABLE CLAMP
61723810
Componente di fissaggio CC cord clips per cavi e conduttori, autoadesivo su diverse superfici

SCREW / ADHESIVE SOCKET 28X28 NA
SCREW / ADHESIVE SOCKET 28X28 NA
61718614
Zoccolo a vite/adesivo per il fissaggio di fascette fermacavo

SOCKET SADDLE DETECT S PP
SOCKET SADDLE DETECT S PP
61724111
Le basi per fascette fermacavo sono rilevabili tramite scanner per metalli, particolarmente interessanti per l’industria alimentare

SCREW SOCKET DETECT PP
SCREW SOCKET DETECT PP
61724109
Le basi per fascette fermacavo sono rilevabili tramite scanner per metalli, particolarmente interessanti per l’industria alimentare

SOCKET DETECT M PP
SOCKET DETECT M PP
61724108
Le basi per fascette fermacavo sono rilevabili tramite scanner per metalli, particolarmente interessanti per l’industria alimentare

SCREW SOCKET DETECT PA
SCREW SOCKET DETECT PA
61724104
Le basi per fascette fermacavo sono rilevabili tramite scanner per metalli, particolarmente interessanti per l’industria alimentare

SOCKET DETECT S PP
SOCKET DETECT S PP
61724107
Le basi per fascette fermacavo sono rilevabili tramite scanner per metalli, particolarmente interessanti per l’industria alimentare

SOCKET SADDLE DETECT S PA
SOCKET SADDLE DETECT S PA
61724106
Le basi per fascette fermacavo sono rilevabili tramite scanner per metalli, particolarmente interessanti per l’industria alimentare

SOCKET DETECT L PA
SOCKET DETECT L PA
61724103
Le basi per fascette fermacavo sono rilevabili tramite scanner per metalli, particolarmente interessanti per l’industria alimentare

SOCKET DETECT M PA
SOCKET DETECT M PA
61724102
Le basi per fascette fermacavo sono rilevabili tramite scanner per metalli, particolarmente interessanti per l’industria alimentare

SOCKET SADDLE DETECT XS PP
SOCKET SADDLE DETECT XS PP
61724110
Le basi per fascette fermacavo sono rilevabili tramite scanner per metalli, particolarmente interessanti per l’industria alimentare

CORD CLIPS CC 5 CABLE CLAMP
CORD CLIPS CC 5 CABLE CLAMP
61723810
Componente di fissaggio CC cord clips per cavi e conduttori, autoadesivo su diverse superfici

CORD CLIPS CC 21 CABLE CLAMP
CORD CLIPS CC 21 CABLE CLAMP
61723840
Componente di fissaggio CC cord clips per cavi e conduttori, autoadesivo su diverse superfici

CORD CLIPS CC 11 CABLE CLAMP
CORD CLIPS CC 11 CABLE CLAMP
61723820
Componente di fissaggio CC cord clips per cavi e conduttori, autoadesivo su diverse superfici

ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G0,75
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 4G0,75
00463033
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C - cavo di alimentazione e comando in silicone schermato, resistente alle scalfiture e all'usura, per utilizzo nella costruzione di impianti e strumenti, adatto per +180°C

ÖLFLEX HEAT 180 GLS 5G0,75
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 5G0,75
00462043
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS - cavo di alimentazione e comando in silicone, con armatura in acciaio, per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C

ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G1,5
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G1,5
00469113
ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF - cavo di alimentazione in silicone conforme al tipo H05SS-F, per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti, adatto per +180°C

ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 2X1
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF 2X1
0046506
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF - cavo di alimentazione e comando in silicone, resistente alle scalfiture e all'usura, per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti, adatto per +180°C

ÖLFLEX HEAT 180 C MS 2X1,0
ÖLFLEX HEAT 180 C MS 2X1,0
0046708
ÖLFLEX® HEAT 180 C MS - cavo di alimentazione e comando in silicone schermato, con omologazione UL/cUL-AWM per la costruzione di macchinari e impianti nell'America del Nord, adatto per +180°C

ÖLFLEX HEAT 180 MS 2X0,5
ÖLFLEX HEAT 180 MS 2X0,5
0046600
ÖLFLEX® HEAT 180 MS - cavo di alimentazione e comando in silicone, con omologazione UL/cUL-AWM per la costruzione di macchinari e impianti nell'America del Nord, adatto per +180°C

ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1,5
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1,5
0046014
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - cavo di alimentazione e comando in silicone per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
2170901
Cavo Industrial Ethernet cat.5 per applicazioni speciali, conforme PROFINET Type C; 2x2xAWG22/7, guaina in PVC

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Retrievable cable tie sockets with a special polymer compound that activates metal detectors, X-ray equipment and visual detection systems
- Minimizza il rischio di contaminazione del prodotto
- Il colore blu facilita il rilevamento visivo
- Versione in poliammide: resistente ai solventi comuni quali alcol e chetone, agli idrocarburi alifatici e aromatici quali olio, grasso e benzina e alle basi deboli; non resistente agli acidi (deboli e forti) e ai sali metallici Versione in polipropilene: resistente ai detergenti chimici
- Secondo la direttiva UE HACCP
Applicazione
- Ideali laddove il prodotto finale non deve contenere residui di plastica e vengono utilizzati scanner per rintracciare corpi estranei
- Settore food & beverage, in particolare per macchine per la produzione e la lavorazione di carne e settore caseario
- Produzione farmaceutica
Riferimenti normativi/approvazioni
- UL 94 V-2
Incluso
- Fornita senza viti
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Mounting base and -element for cable ties
Colore standard
- Blu
Materiale
- Poliammide 6.6 o polipropilene con inserti metallici
- Privo di alogeni
Campo di temperatura
- da -40°C a +85°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.