Fascette rilevabili

La caratteristica rilevabile rende questa fascetta fermacavo particolarmente interessante per l'industria alimentare e delle bevande.

Accessori coordinati:
Fascette rilevabili

Food & BeverageBuona resistenza chimicaPrivo di alogeniResistente ai raggi UV

ECOLAB

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloUL certificationLength x width (mm)Bundling Ø (mm)Tensile strength (N)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Senza dente metallico/ PA 6.6
61723360
Fascetta fermacavo Detect 98x2.5 BUno98.0 x 2.51.0 - 21.080.0100
61723364
Fascetta fermacavo Detect 140x3.5 BUno140.0 x 3.52.0 - 32.0180.0100
61723365
Fascetta fermacavo Detect 200x3.5 BUno200.0 x 3.53.0 - 50.0180.0100
61723361
Fascetta fermacavo Detect 200x4.5 BUno200 x 4.53.0 - 50.0220.0100
61723366
Fascetta fermacavo Detect 290x4.5 BUno290.0 x 4.53.5 - 78.0220.0100
61723362
Fascetta fermacavo Detect 360x4.5 BUno360.0 x 4.53.5 - 100.0220.0100
61723363
Fascetta fermacavo Detect 365x7.5 BUno365.0 x 7.58.0 - 100.0540.0100
Con dente metallico (marca TY-RAP®) / PA 6.6
61723351
Fascette TY-RAP® TY523MR-NDTno93.0 x 2.31.5 - 16.050.0100
61723359
Fascetta TY-RAP TY524MR-NDTno140.0 x 3.62.0 - 35.0160.0100
61723352
Fascetta TY-RAP TY525MR-NDTno186.0 x 4.63.0 - 45.0200.0100
61723353
Fascetta TY-RAP TY528MR-NDTno361.0 x 4.84.8 - 102.0220100
61723354
Fascetta TY-RAP TY527MR-NDTno345.0 x 6.94.8 - 102.0540100
Con dente in acciaio (marca TY-RAP®) / polipropilene
61723355
Fascetta TY-RAP TY523M-PDTno92 x 2.42 - 1650100
61723356
Fascetta TY-RAP TY525M-PDTno186 x 4.83.5 - 45135.0100
61723357
Fascetta TY-RAP TY528M-PDTno360 x 4.83.5 - 102135.0100
61723358
Fascetta TY-RAP TY527M-PDTno340 x 76 - 90270100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Fascette rilevabili per cavi, realizzate in materiale che può essere rilevato da apparecchiature a raggi X, da metal detector e da sistemi di visione
  • Minimizza il rischio di contaminazione del prodotto
  • Il colore blu facilita il rilevamento visivo
  • Secondo la direttiva UE HACCP
  • Versione in poliammide: resistente ai solventi convenzionali come alcool e chetoni, idrocarburi alifatici e aromatici come olio, grasso e benzina e agli alcali deboli; non resistente agli acidi (deboli o forti) e ai sali metallici
    Versione in polipropilene: resistente ai detergenti chimici
    Ty-Rap® NDT: resistente ai raggi UV

Applicazione

  • Sono particolarmente indicate in applicazioni dove è necessario identificare rapidamente la loro presenza a prodotto finito
  • Settore food & beverage, in particolare per macchine per la produzione e la lavorazione di carne e settore caseario
  • Produzione farmaceutica

Norm references / Approvals

  • Classe di infiammabilità:
    UL 94 HB
  • Solo le versioni con dente metallico sono certificate ECOLAB

Note

  • Requisiti di stoccaggio: il nylon (poliammide) è, per sua natura, suscettibile alle influenze esterne. Le fascette per cavi sono inumidite meccanicamente per garantire un utilizzo ottimale. Pertanto devono essere conservati in un luogo fresco e asciutto e non devono essere esposti alla luce solare diretta. Le fascette per cavi sono imballate in sacchetti di plastica per trattenere l'umidità; questi dovrebbero rimanere chiusi fino a quando non vengono utilizzate le fascette

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo

Colore standard

  • Blu

Materiale

  • Poliammide 6.6 o polipropilene con inserti metallici
  • priva di alogeni, priva di silicone

Campo di temperatura

  • Ty-Rap® NDT: da -60 ° C a + 85 ° C
    Ty-Rap® PDT e Detect: da -40 ° C a + 85 ° C
    Temperatura di installazione:
    Da -5 ° C a + 60 ° C

  • TY-RAP® è un marchio registrato di ABB.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.