SILVYN® BRAID PA6
SILVYN® BRAID PA6 è una guaina con calza di protezione dei cavi dall'abrasione
Raccolta facile e veloce dei cavi
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Possibilità di taglio senza l’impiego diattrezzi di taglio termico
- Dopo il taglio la calza non si sfrangia
- Protezione all'abrasione
- Raccolta facile e veloce dei cavi
- Protezione dalla polvere
Applicazione
- Rende semplice la protezione del cavo
- Isolamento supplementare
- Raccolta e trasporto di cavi e conduttori
- Bassa protezione contro i roditori
Caratteristiche del prodotto
- Resistente all'abrasione
- Flessibile
- Con taglio a freddo
Costruzione
- Poliammide 6.6 - privo di alogeni
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
- Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina in calza
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
- ETIM 6.0 Class-Description: Tubo di protezione a spirale
Su richiesta
- Avvolto in scatola di cartone
- Altri tagli disponibili
Note
- Priva di alogeni e cadmio
- Reazione al fuoco a norma UL94 V-2
Colore standard
- Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale
- Poliammide 6.6 - privo di alogeni
Campo di temperatura
- da -55°C a +125°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

