Elemento di fissaggio adesivo
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Opzione per il montaggio incrociato/montaggio doppio su punti di incrocio del cablaggio
- Facile da cablare
Applicazione
- La fascetta fermacavo viene inserita nella fessura per il fissaggio a parete dei cavi
- Cablaggi di quadri elettrici, automezzi, macchine da ufficio ecc.
Riferimenti normativi/approvazioni
- Self-extinguishing in accordance withUL 94 V-2 (without adhesive tape)
Note
- Per l’applicazione sono necessarie pareti lisce e prive di grasso
- Tempo minimi di applicazione dell'adesivo: 10 sec., consigliato: 24h
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Mounting base and -element for cable ties
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 6.0 Class-Description: Zoccolo e elemento di fissaggio per fascetta fermacavo
Colore standard
- Nero
- Colori naturali
Materiale
- Poliammide 6.6
- priva di alogeni, priva di silicone
Campo di temperatura
- da -15 °C a +50 °C
- Temperatura di lavoro minima: +10°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.