SKINDICHT® LA

SKINDICHT® LA, passante, come protezione contro le pareti taglienti o angolari delle custodia, facile da assemblare, per la produzione di quadri elettrici

affidabilità

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniSpessore metallo (mm)Diametro esterno del manicotto (mm)Foro su custodia Ø (mm)Diametro interno del manicotto (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® LA
61713520
LA 31.5 - 2.01073100
61713530
LA 41.5 - 2.01184100
61713540
LA 51.5 - 2.01175100
61713550
LA 61.5 - 2.01496100
61713560
LA 71.5 - 2.016127100
61713570
LA 81.5 - 2.015118100
61713580
LA 91.5 - 2.016119100
61713590
LA 111.5 - 2.0191411100
61713600
LA 121.5 - 2.0251812100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Protezione per i bordi taglienti delle pareti
  • Semplice da cablare

Applicazione

  • Custodie
  • Costruzione di quadri elettrici

Note

  • Spingere il passacavo nel foro fino all'innesto nella scanalatura.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Passacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM 6.0 Class-Description: Passacavi in gomma

Colore standard

  • Nero

Materiale

  • CR

Campo di temperatura

  • da -30°C a +90°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.