SKINDICHT® LA
SKINDICHT® LA, passante, come protezione contro le pareti taglienti o angolari delle custodia, facile da assemblare, per la produzione di quadri elettrici
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Protezione per i bordi taglienti delle pareti
- Semplice da cablare
Applicazione
- Custodie
- Costruzione di quadri elettrici
Note
- Spingere il passacavo nel foro fino all'innesto nella scanalatura.
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Passacavo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000879
- ETIM 6.0 Class-Description: Passacavi in gomma
Colore standard
- Nero
Materiale
- CR
Campo di temperatura
- da -30°C a +90°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.