
SILVYN® HIPROJACKET
Tubo di protezione antincendio che protegge l'interno da fiamme e metallo liquido con una temperatura fino a +1640 °C
SILVYN® HIPROJACKET è un tubo di protezione antincendio che protegge l'interno da fiamme e metallo liquido con una temperatura fino a +1640 °C
- Eccezionale protezione per impatti di calore estremi
- Hazard Level: HL 3
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Resistente al calore
- Flessibile
- Riduce per breve periodo la temperatura nella guaina fino al 30%
- Il grado di protezione aumenta a IP67 con l'uso di SILVYN® HIPROSILTAPE
Applicazione
- Industria pesante, impianti siderurgici, fonderie, del vetro e della ceramica, industrie chimiche
- Industria dell'acciaio
- Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli
- Ingegneria meccanica
- Adatto a luoghi in cui cavi e conduttori sono esposti a temperature elevatissime
Costruzione
- Guaina in fibra di vetro intrecciata
- Guaina di silicone all'ossido di ferro
Note
- A causa del processo di produzione, durante la lavorazione del silicone possono formarsi piccole bolle d'aria e aperture nel rivestimento esterno, ma queste non compromettono le proprietà del prodotto.
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
- Descrizione classe ETIM 5.0: Guaine isolanti per cavi
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 6.0 Class-Description: Guaina isolante per cavi
Certificazioni
- EN 45545-2 HL1 / HL2 / HL3
NF F 16-101 I2/F1
NF EN ISO 11925-2
DIN 5510-2 S4/SR2/ST2
SAE AS 1072 Type 2
Su richiesta
- 30m VPE
Colore standard
- Red
Materiale
- Fibra di vetro con rivestimento in silicone all'ossido di ferro LOI 39,2
Grado di protezione
- IP 54 in abbinamento con SILVYN® HIPROJACKET AMG
- IP 67 se usato SILVYN® HIPROSILTAPE
Campo di temperatura
- da -55°C a +260 °C con temp. costante
- +800°C per circa 20 min (trattamento a fiamma)
+800°C per circa 20 min (calore irradiato)
+1640°C per circa 15-30 sec (contatto con metallo liquido)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.