SILVYN® HYGIENIC

Il raccordo in acciaio inox SILVYN® HYGIENIC è progettato in conformità ai requisiti igienici industriali

  • Ideale per aree critiche per l'igiene - resistente, senza spigoli, robusto e affidabile
  • Assenza di crepe, cavità o filetti esterni, quindi nessun rischio di contaminazione di macchinari, impianti o componenti dell‘industria alimentare

Food & BeverageAutomazione industrialeBuona resistenza chimicaResistente alle basse temperatureResistente alla corrosioneResistenza meccanicaResistente all'olioRobustoaffidabilitàResistente alla temperaturaImpermeabile

CE

No data available for display
Codice articolo Filettatura metricaPassaggio Utile Ø L (mm)Adatto a guaine di dimensionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® HYGIENIC
55510700
16 x 1,510,73/8"1
55510701
20 x 1,514,51/2"1
55510702
25 x 1,518,73/4"1
55510703
32 x 1,524,61"1
55510704
40 x 1,532,71 1/4"1
55510705
50 x 1,537,71 1/2"1
55510706
63 x 1,5492"1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Hygienic design per ottimi risultati di pulizia
  • Le superfici lisce e smussate impediscono l'accumulo di residui e la formazione di microrganismi

Applicazione

  • Macchinari, impianti e componenti per industria alimentare
  • Settore farmaceutico
  • Ingegneria meccanica

Caratteristiche del prodotto

  • Elevata resistenza chimica e termica a sostanze estremamente aggressive quali detergenti e disinfettanti, acidi e lascivie nei processi di pulizia ecc.

Norm references / Approvals

  • DIN EN 1672-2 Istruzioni per la progettazione di macchinari
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Costruzione

  • I materiali e la forma ne garantiscono una pulizia sicura
  • La colorazione blu della guarnizione rende evidenti tracce di cibo.
  • Montaggio con attrezzi standard

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione

Norm references / Approvals

  • IEC EN 61386-23

Materiale

  • Corpo: Acciaio inox (AISI 316)Inserto: Ottone nichelatoGuarnizione interna: Poliammide 6Guarnizione: Elastomero speciale

Grado di protezione

  • IP66
    IP67
    IP68 (2 bar)
    IP69

Campo di temperatura

  • da -50°C a +135°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.