- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Sistemi di protezione e trasporto per cavi
- Sistemi di protezione corrugati per cavi
- Elevata resistenza meccanica
- SILVYN® FPAX Y
SILVYN® FPAX Y

SILVYN® FPAX Y - divisore a Y per SILVYN® FPAS


SILVYN FLEXILOK 90° PG 16 /21 BK
SILVYN FLEXILOK 90° PG 16 /21 BK
68100175
SILVYN® FLEXILOK 90° PG - raccordo per tubo angolare con filetto PG

SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 BK 25M
SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 BK 25M
61754065
SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili

SILVYN FPAS PA6 16 / 11.8X15.8 BK 50M
SILVYN FPAS PA6 16 / 11.8X15.8 BK 50M
61754025
SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili

SILVYN FPAS PA6 16 / 11.8X15.8 BK 50M
SILVYN FPAS PA6 16 / 11.8X15.8 BK 50M
61754025
SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili

SILVYN FPAS PA6 67 / 56.3X67.2 BK 10M
SILVYN FPAS PA6 67 / 56.3X67.2 BK 10M
61754305
SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili

SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 GY 25M
SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 GY 25M
61754060
SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili

SILVYN FPAS PA6 54 / 47.2X54.5 GY 25M
SILVYN FPAS PA6 54 / 47.2X54.5 GY 25M
61754070
SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili

SILVYN KSE-M 40X1.5 BK
SILVYN KSE-M 40X1.5 BK
55507165
SILVYN® KSE-M - Raccordo per guaine metrico con molla CEM integrata per SILVYN® FPAS

SILVYN FLEXILOK 90° M 16X1.5 /16 BK
SILVYN FLEXILOK 90° M 16X1.5 /16 BK
68100100
SILVYN® FLEXILOK 90° M - raccordo per tubo angolare con filetto metrico

SILVYN KSE-M 20X1.5/1 BK
SILVYN KSE-M 20X1.5/1 BK
55507125
SILVYN® KSE-M - Raccordo per guaine metrico con molla CEM integrata per SILVYN® FPAS

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
2170220
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
2170220
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 BU
4160102
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 BU
4160102
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
2170901
Cavo Industrial Ethernet cat.5 per applicazioni speciali, conforme PROFINET Type C; 2x2xAWG22/7, guaina in PVC

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 BUWH
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 BUWH
4160126
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 BU
4160402
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 WHBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 WHBU
4160444
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
4160344
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X10 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X10 BU
4160802
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

X07V-K 2CHELIX 1X1,5 BUWH
X07V-K 2CHELIX 1X1,5 BUWH
4522261S
Cavo di alimentazione e comando X07V-K, per cablaggio interno, PVC, 450/750 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

X07V-K 2CHELIX 1X1,5 BUWH
X07V-K 2CHELIX 1X1,5 BUWH
4522261S
Cavo di alimentazione e comando X07V-K, per cablaggio interno, PVC, 450/750 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Montaggio rapido
- Elevata resistenza a trazione
- Stagno all'acqua in pressione
- Resistenza alle vibrazioni
Applicazione
- Adatto alle seguenti guaine:
- SILVYN® FPAS
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Raccordo per guaina plastica corrugata
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettori per tubi corrugati
Colore standard
- Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale
- PA66
Privo di alogeni - Polyester Elastomer
Grado di protezione
- IP66
IP67
IP68 (2 bar)
IP69
Campo di temperatura
- da -50°C a +135°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.