SILVYN® FPAX 90° M

SILVYN® FPAX 90° M - raccordo per tubo IP68/IP69 per SILVYN® FPAS

IP66
IP67
IP68 (2 bar)
IP69

AntivibrazioneResistenza meccanicaTempo di montaggioScarico della trazione ottimaleRobustoResistente alla temperaturaResistente ai raggi UVImpermeabileMolteplici approvazioni

CELLOYDScRUus

No data available for display
Codice articolo Filettatura metricaPL_PRODUKTBEZIEHUNG2Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SILVYN®FPAX 90° M nero
55507300
16 x 1,5/1FPAS 1310
55507301
16 x 1,5/2FPAS 1610
55507302
20 x 1,5/1FPAS 1610
55507303
20 x 1,5/2FPAS 2110
55507304
25 x 1,5FPAS 2810
55507305
32 x 1,5FPAS 3410
55507306
40 x 1,5FPAS 421
55507307
50 x 1,5/1FPAS 421
55507308
50 x 1,5/2FPAS 541
55507309
63 x 1,5FPAS 541
SILVYN®FPAX 90° M grigio
55507310
16 x 1,5/1FPAS 1310
55507311
16 x 1,5/2FPAS 1610
55507312
20 x 1,5/1FPAS 1610
55507313
20 x 1,5/2FPAS 2110
55507314
25 x 1,5FPAS 2810
55507315
32 x 1,5FPAS 3410
55507316
40 x 1,5FPAS 421
55507317
50 x 1,5/1FPAS 421
55507318
50 x 1,5/2FPAS 541
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Curva a 90° per una facile installazione
  • Montaggio rapido
  • Elevata resistenza a trazione
  • Stagno all'acqua in pressione
  • Resistenza alle vibrazioni

Applicazione

  • Adatto alle seguenti guaine:
  • SILVYN® FPAS
  • Applicazioni con forti vibrazioni

Caratteristiche del prodotto

  • La versione nera è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
  • Lo smontaggio avviene con un cacciavite

Norm references / Approvals

  • UL file number E308201

Costruzione

  • Filettatura di raccordo metrica
  • Corpo del raccordo con guarnizione interna
  • Parte superiore con dentatura integrata
  • Angolo 90°

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato

Certificazioni

  • IEC EN 61386-23

Colore standard

  • Grigio (RAL 7031)
    nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV

Materiale

  • PA66
    Privo di alogeni

Grado di protezione

  • IP66
    IP67
    IP68 (2 bar)
    IP69

Campo di temperatura

  • da -50°C a +135°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.