SILVYN® KSE-M

SILVYN® KSE-M - Raccordo per guaine metrico con molla CEM integrata per SILVYN® FPAS

AntivibrazioneScarico della trazione ottimaleaffidabilitàSKINTOP® integratointerferenzeResistente ai raggi UV

CEcRUus

Codice articolo Filettatura metricaIntervallo di serraggio in mmLunghezza filettatura D (mm)Adatto a SILVYN® FPASPer guaina con Ø esterno (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® KSE-M nero
55507105
16x1,5/14.5 - 9121313,010
55507115
16x1,5/24.5 - 9121615,810
55507125
20x1,5/17 - 12.5121615,810
55507135
20x1,5/27 - 12.5122121,210
55507145
25x1,59 - 16.5122828,510
55507155
32x1,511 - 21153434,510
55507165
40x1,519 - 28154242,51
55507175
50x1,527 - 35155454,51
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Montaggio rapido
  • Resistenza alle vibrazioni
  • Scarico della trazione del cavo
  • Guarnizione cavo aggiuntiva
  • Ottima connessione dello schermo (EMC)

Applicazione

  • Adatto alle seguenti guaine:
  • SILVYN® FPAS
  • Ovunque è richiesta una protezione aggiuntiva per cavi e conduttori schermati

Caratteristiche del prodotto

  • La versione nera è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
  • Lo smontaggio avviene con un cacciavite

Norm references / Approvals

  • UL file number E308201

Costruzione

  • Filettatura di raccordo metrica
  • Pressacavo EMC
  • Parte superiore con dentatura integrata

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato

Certificazioni

  • IEC EN 61386-23

Su richiesta

  • senza molla EMC

Colore standard

  • Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV

Materiale

  • Ottone rivestito di nickel
    PA66
    privo di alogeni

Grado di protezione

  • Guaina: IP66
    Cavo: IP68

Campo di temperatura

  • da -30°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.