SILVYN® EC

SILVYN® EC - tappo di chiusura per tubi corrugati paralleli

Ampio campo di serraggioLeggeroaffidabilitàResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Grandezza nominaleIntervallo di serraggio in mmPassaggio Utile Ø L (mm)Adatto a SILVYN® FPASPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® NEC
55507097
16-10,51610
55507098
21-152110
55507099
28-202810
55507100
34-25,53410
55507101
42-324210
55507102
54-43,55410
SILVYN® REC
55507040
103 - 7-1010
55507041
133 - 7-1310
55507042
163 - 11-1610
55507043
213 - 15-2110
55507044
283 - 21-2810
55507045
343 - 25-3410
55507046
425 - 34-4210
55507047
545 - 46-5410
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Protegge il cavo da eventuali bordi taglienti della guaina
  • Guarnizione aggiuntiva per una tenuta ermetica
  • Semplice da cablare

Applicazione

  • Adatto alle seguenti guaine:
  • SILVYN® FPAS
  • Manicotto di raccordo o terminale

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Terminazione per guaine

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 6.0 Class-Description: Terminale per flessibili di protezione

Su richiesta

  • SILVYN® REC per FPAS67

Colore standard

  • Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV

Materiale

  • NEC: PA66
    REC: TPE

Campo di temperatura

  • NEC: da -50°C a +135°CREC: da -50°C a +120°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.