SILVYN FPAX NPT 3/8IN - 16 BK SILVYN FPAX NPT 3/8IN - 16 BK 55507700 SILVYN® FPAX NPT - Raccordo per guaine IP68/69 per SILVYN® FPAS
SILVYN FPAX 90° M25X1.5 / 28 BK SILVYN FPAX 90° M25X1.5 / 28 BK 55507304 SILVYN® FPAX 90° M - raccordo per tubo IP68/IP69 per SILVYN® FPAS
SILVYN FPAX M16X1.5 / 13 BK SILVYN FPAX M16X1.5 / 13 BK 55506135 SILVYN® FPAX-M - raccordo per tubo IP68/IP69 per SILVYN® FPAS
SILVYN FLEXILOK M 12X1.5 /10 GY SILVYN FLEXILOK M 12X1.5 /10 GY 65500404 SILVYN® FLEXILOK M - raccordo per tubo con filetto metrico
SILVYN FPAX Y 16-13-13 BK SILVYN FPAX Y 16-13-13 BK 55507350 SILVYN® FPAX Y - divisore a Y per SILVYN® FPAS
SILVYN KSE-M 16X1.5/1 BK SILVYN KSE-M 16X1.5/1 BK 55507105 SILVYN® KSE-M - Raccordo per guaine metrico con molla CEM integrata per SILVYN® FPAS
SILVYN FPAS PA6 10 / 6.3X10 BK 50M SILVYN FPAS PA6 10 / 6.3X10 BK 50M 61754005 SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili
SILVYN FPAG 90° M12X1.5 / 10 GY SILVYN FPAG 90° M12X1.5 / 10 GY 55506480 SILVYN® FPAG 90° M - raccordo per tubo per SILVYN® FPAS
SILVYN FPAD-M 16X1.5 / 16 BK (IP68) SILVYN FPAD-M 16X1.5 / 16 BK (IP68) 61805109 Raccordo per guaina con pressacavo integrato per l'uso con guaine protettive SILVYN® FPAS e SILVYN® HCC
SILVYN FPAG PG 7 GY SILVYN FPAG PG 7 GY 55506580 SILVYN® FPAG PG - raccordo per tubo per SILVYN® FPAS
SILVYN FPAG M12X1.5 / 10 GY SILVYN FPAG M12X1.5 / 10 GY 55506300 SILVYN® FPAG-M - raccordo per tubo per SILVYN® FPAS
SILVYN FPAS PA6 10 / 6.3X10 BK 50M SILVYN FPAS PA6 10 / 6.3X10 BK 50M 61754005 SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili
SILVYN FLEXILOK PG 16 /21 BK SILVYN FLEXILOK PG 16 /21 BK 68100085 SILVYN® FLEXILOK PG - raccordo per tubo con filetto PG
SILVYN FLEXILOK PG 16 /21 BK SILVYN FLEXILOK PG 16 /21 BK 68100085 SILVYN® FLEXILOK PG - raccordo per tubo con filetto PG
SILVYN FPAS PA6 21 / 16.7X21.2 BK 50M SILVYN FPAS PA6 21 / 16.7X21.2 BK 50M 61754035 SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili
SILVYN MSK-M 16X1.5 EE SILVYN MSK-M 16X1.5 EE 55506071 SILVYN® MSK-M EE - raccordo per tubo in ottone nichelato con scarico della trazione dei cavi integrato
SILVYN USK-M 10X1 SGY SILVYN USK-M 10X1 SGY 55501300 SILVYN® USK-M - raccordo per tubo con filetto metrico
SILVYN FPS 7X10 25M GY SILVYN FPS 7X10 25M GY 61711550 SILVYN® FPS è un tubo di protezione ultraflessibile in PVC
FIPLOCK FPAF 7/6.2X10.0 BK 50M FIPLOCK FPAF 7/6.2X10.0 BK 50M 61803908 Sistema di protezione corrugato per cavi, flessibile, versione chiusa
SILVYN SPLIT COS 20 BK (M5) SILVYN SPLIT COS 20 BK (M5) 61806710 SILVYN® SPLIT COS è un supporto per tubo singolo di fissaggio
SILVYN FPS-EDU 28X36 25M SILVYN FPS-EDU 28X36 25M 61802335 SILVYN® FPS-EDU è un tubo di protezione ultraflessibile in PVC con calza in fili di acciaio
SILVYN SPLIT COV 10 M16X1.5 BK SILVYN SPLIT COV 10 M16X1.5 BK 61806680 SILVYN® SPLIT COV è un raccordo per tubo divisibile per installazione successiva con il tubo divisibile SILVYN® SPLIT
SILVYN FD-PU 7X10 MBU SILVYN FD-PU 7X10 MBU 64453660 SILVYN® FD-PU è un tubo di protezione ultraflessibile in PUR
SILVYN SINUS PP 8,4x11,4 BK SILVYN SINUS PP 8,4x11,4 BK 61806510 SILVYN® SINUS PP è un tubo corrugato parallelo, con scanalatura sinusoidale che rimane chiuso anche con movimento torsionale
SILVYN SSV-M 12X1.5/2 SILVYN SSV-M 12X1.5/2 52002828 SILVYN® SSV-M - raccordo per tubo con filetto metrico in ottone nichelato
SKINDICHT CN-M 12X1.5/2 SKINDICHT CN-M 12X1.5/2 52032590 SKINDICHT® CN-M, pressacavo a tenuta speciale per l'utilizzo in condizioni severe, resistente all'acqua di mare, per elevate sollecitazioni meccaniche
SILVYN BRAID PA6 NW 06 4.0-10.0 / 20M SILVYN BRAID PA6 NW 06 4.0-10.0 / 20M 61721260 SILVYN® BRAID PA6 è una guaina con calza di protezione dei cavi dall'abrasione
SILVYN SSVZ-M 16X1.5/2 SILVYN SSVZ-M 16X1.5/2 55501860 SILVYN® SSVZ-M - raccordo per tubo con filetto metrico in ottone nichelato con scarico della trazione dei cavi
FIPSPLIT 2PAF 14 / 13.2X18.7 BK 50M FIPSPLIT 2PAF 14 / 13.2X18.7 BK 50M 61803945 Sistema di protezione corrugato per cavi, flessibile e divisibile
SKINDICHT SHV-M 12X1.5/7/5 SKINDICHT SHV-M 12X1.5/7/5 52105270 SKINDICHT® SHV-M, pressacavo robusto di tenuta speciale, a tenuta stagna con elevato scarico della trazione, serraggio non invasivo dei cavi
SKINDICHT SHV-M-FKM 16X1.5/9/7 SKINDICHT SHV-M-FKM 16X1.5/9/7 52105450 SKINDICHT® SHV-M FKM, pressacavo robusto di tenuta speciale per temperature elevate, a tenuta stagna e resistente a oli, acidi ed agenti chimici