SILVYN® FPAG 90° M
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Curva a 90° per una facile installazione
- Montaggio rapido
- Antitrazione
- Tenuta ermetica
- Resistenza alle vibrazioni
Applicazione
- Adatto alle seguenti guaine:
- SILVYN® FPAS
- Applicazioni con forti vibrazioni
- Per spazi ristretti
Caratteristiche del prodotto
- La versione nera è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Lo smontaggio avviene con un cacciavite
Norm references / Approvals
- UL file number E308201
Costruzione
- Filettatura di raccordo metrica
- Angolo 90°
- Corpo robusto
- Parte superiore con dentatura integrata
Note
- Le versioni con filetto PG sono reperibili nel catalogo online
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Certificazioni
- IEC EN 61386-23
Colore standard
- Grigio (RAL 7031)
nero (RAL 9005), resistente ai raggi UV
Materiale
- PA66
Privo di alogeni
Grado di protezione
- IP66
Campo di temperatura
- da -50°C a +135°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
