
SILVYN® FCE-M
Raccordo in ottone nichelato a ingombro ridotto in diverse forme
Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche
- Elevata resistenza a trazione
- Applicazione salvaspazio
- Resistente alla corrosione
Applicazione
- Adatto alle seguenti guaine:
- SILVYN® FCE-V0
- SILVYN® FCE-LFH
Costruzione
- Filettatura di raccordo metrica
- Corpo con profilo esagonale
- Manicotto filettato
- Dado di bloccaggio
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione
Materiale
- SILVYN®
FCE COMPACT
Parti metalliche: ottone nichelato
Guarnizioni: NBR - SILVYN®
FCE-F, FCE-S
Ottone nichelato
Grado di protezione
- SILVYN® FCE COMPACT: IP 68
SILVYN® FCE-F, FCE-S: IP 54
Campo di temperatura
- SILVYN® FCE COMPACT: -45°C fino +105°C
SILVYN® FCE-F, FCE-S: da -55°C a +260°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.