SILVYN® FCE-M

Raccordo in ottone nichelato a ingombro ridotto in diverse forme

Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Filettatura metricaAdatto per SILVYN® FCEPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® FCE-F M
55503600
10 x 1,01010
55503601
12 x 1,51010
55503602
12 x 1,51310
55503603
16 x 1,51310
55503604
16 x 1,51610
55503605
20 x 1,51610
55503606
20 x 1,52010
55503607
25 x 1,5255
55503608
32 x 1,5325
55503609
40 x 1,5402
55503610
50 x 1,5502
55503611
63 x 1,5502
SILVYN® FCE-S M
55503612
10 x 1,01010
55503613
12 x 1,51010
55503614
12 x 1,51310
55503615
16 x 1,51310
55503616
16 x 1,51610
55503617
20 x 1,51610
55503618
20 x 1,52010
55503619
25 x 1,5255
55503620
32 x 1,5325
55503621
40 x 1,5402
55503622
50 x 1,5502
55503623
63 x 1,5502
SILVYN® FCE COMPACT M
55503624
12 x 1,51310
55503625
16 x 1,51610
55503626
20 x 1,51610
55503627
20 x 1,52010
55503628
25 x 1,5255
61803855
32 x 1,5325
61803856
40 x 1,5402
SILVYN® FCE COMPACT 90° M
61803860
16 x 1,51610
61803861
20 x 1,51610
61803862
20 x 1,52010
61803863
25 x 1,5255
61803864
32 x 1,5325
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche
  • Elevata resistenza a trazione
  • Applicazione salvaspazio
  • Resistente alla corrosione

Applicazione

  • Adatto alle seguenti guaine:
  • SILVYN® FCE-V0
  • SILVYN® FCE-LFH

Costruzione

  • Filettatura di raccordo metrica
  • Corpo con profilo esagonale
  • Manicotto filettato
  • Dado di bloccaggio

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione

Materiale

  • SILVYN®
    FCE COMPACT
    Parti metalliche: ottone nichelato
    Guarnizioni: NBR
  • SILVYN®
    FCE-F, FCE-S
    Ottone nichelato

Grado di protezione

  • SILVYN® FCE COMPACT: IP 68
    SILVYN® FCE-F, FCE-S: IP 54

Campo di temperatura

  • SILVYN® FCE COMPACT: -45°C fino +105°C
    SILVYN® FCE-F, FCE-S: da -55°C a +260°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.