SILVYN® LGEP

SILVYN® LGEP è una ghiera filettata in ottone nichelato

Assicura che i cavi non siano danneggiati

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Grandezza nominaleAdatto a SILVYN® SSU / SSUEPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® LGEP
55503179
101010
55503180
121310
55503181
161610
55503182
202010
55503183
252510
55503184
323210
55503185
40404
55503186
50504
55503187
63631
55503188
75751
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Protegge il cavo da eventuali bordi taglienti della guaina
  • Elevata resistenza a trazione
  • Salvaspazio

Applicazione

  • Adatto alle seguenti guaine:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • Copertura delle estremità della guaina
  • In assenza di raccordi
  • Per ambienti con elevate sollecitazioni meccaniche

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione

Certificazioni

  • IEC EN 61386-23

Materiale

  • Ottone, nichelato

Grado di protezione

  • IP 40

Campo di temperatura

  • da -50°C a +300°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.