ÖLFLEX® HV EV T6 FHLR2GCB2G

Cavo ad alta tensione; U0/U: 1/1 kV CA rms (specifiche del produttore), U0/U: 1,5/1,5 kV CC (specifiche del produttore); Numero di conduttori: 1; 4,0 mm²; arancione

  • Extraflessibile
  • T6-200°C per ISO 6722-1, ISO 19642
  • Conduttore in rame Classe C secondo ISO 19642

e-MobilityPrivo di alogeniResistente alle basse temperatureinterferenzeResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CE

No data available for display
Codice articolo Diametro esterno [mm]ColoriPeso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

5500000008065.4arancio59,285
5500000008076.3arancio108,8135
5500000008168.6arancio147,7190
5500000008087.8arancio147,7180
55000000081710arancio205,7260
5500000008099.4arancio205,7260
55000000081812arancio307,4400
55000000081011arancio307,4390
55000000081914.2arancio432,6550
55000000081112.9arancio432,6530
55000000082015.6arancio593,6720
55000000081214.9arancio593,6690
55000000082117.9arancio804,4940
55000000081317arancio804,4920
55000000082220.6arancio1.064,51250
55000000081419.6arancio1.064,51210
55000000081522.5arancio13111550
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Cavo unipolare ad alta tensione per tensioni fino a 1000 V CA e 1500 V CC.
  • Disponibile con sezioni del conduttore da 4,00 a 120,00 mm².
  • L'isolamento dei conduttori e la guaina esterna, realizzati in una speciale mescola di elastomero siliconico, offrono un'eccellente resistenza a numerose sostanze chimiche, oli, temperature elevate fino a +200 °C e agenti ambientali quali radiazioni UV e ozono.
  • I materiali privi di alogeni e ritardanti di fiamma riducono il rischio di propagazione della fiamma e di elevata densità di fumo in caso di incendio.
  • Protezione ideale contro le interferenze elettromagnetiche grazie alla doppia schermatura composta da un foglio in alluminio laminato e da una schermatura in fili di rame intrecciati ad alta copertura.

Applicazione

  • Per l'uso in sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS).
  • Per il cablaggio di batterie ad alta tensione, elettronica di potenza, motori elettrici o sistemi di gestione della batteria.
  • Per temperature di esercizio da -65 °C a +200 °C.

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Elevata resistenza agli oli
  • Privo di alogeni secondo IEC 60754

Norm references / Approvals

  • ISO6722; ISO19642 ove applicabile; IEC 60754; IEC 61034; IEC 60332-1-2

Costruzione

  • Conduttore flessibile in rame nudo, classe B/C secondo ISO 19642

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi, Classe C secondo ISO 19642

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • 1000 Vac/1.500 Vdc secondo ISO 19642

Campo di temperatura

  • Posa fissa: -65°C fino a +200°C
    Classe F, Classe T6 secondo ISO 19642-1

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.