SKINTOP® HYGIENIC SC NPT

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, pressacavo resistente in acciaio inox con superfici lisce per utilizzo in aree di produzione

Ora con certificazione NSF/ANSI 169: "for use in food zone non contact”

Food & BeverageBuona resistenza chimicaAmpio campo di serraggioResistenza meccanicaRobustointerferenzeResistente alla temperatura

CEcRUusECOLABNSFEHEDG

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmLunghezza filettatura D (mm)Misura della chiave SW mmLunghezza totale C mmPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

54114300
NPT 1/4"4 - 67,21639.55
54114310
NPT 3/8"6,5 - 97,82042.55
54114320
NPT 1/2"9 - 128,42447.05
54114330
NPT 3/4"11,5 - 15,58,82950.05
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Bassa resistenza di contatto della schermatura, ottima protezione EMC
  • Molla di contatto EMC flessibile ad alta conducibilità, facile installazione di diversi diametri di schermatura
  • Hygienic design per ottimi risultati di pulizia
  • Le superfici lisce e smussate impediscono l'accumulo di residui e la formazione di microrganismi

Applicazione

  • Per la messa a terra conforme alle norme EMC della schermatura in rame
  • Macchinari, impianti e componenti per industria alimentare
  • Per uso in zona di produzione
  • Settore farmaceutico

Norm references / Approvals

  • EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
    Hygienic design per macchine e componenti
  • ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale
  • FDA 21 CFR 177.2600 Guarnizioni speciali per F&B in Nord America
  • DIN EN 1672-2 Istruzioni per la progettazione di macchinari
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF / ANSI 169
    Criteri di progettazione per macchina, apparecchi e componenti per aree critiche per l’igiene

Costruzione

  • I materiali e la forma ne garantiscono una pulizia sicura
  • La colorazione blu della guarnizione rende evidenti tracce di cibo.
  • Monoblocco per un facile montaggio dall‘esterno
  • Filettatura di raccordo NPT secondo ASME B1.20.1 - 2013

Attenzione

  • Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21

Materiale

  • Corpo: acciaio inox - V4A (1.4404 / 316L)
    Guarnizione: Elastomero speciale (FKM)

Grado di protezione

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Campo di temperatura

  • da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.