SKINTOP® INOX SC NPT

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, pressacavo resistente alla corrosione in acciaio inox con superfici lisce, design compatto, resistente all'acqua di mare

  • Versione in acciaio inox con design compatto
  • Protezione EMC ottimale

Food & BeveragePer esternoBuona resistenza chimicaAmpio campo di serraggioPrivo di alogeniResistenza meccanicainterferenzeResistente alla temperatura

CECULUScRUusECOLABNSF

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

53806818
NPT 1/4"4 - 71637.8155
53806819
NPT 3/8"6 - 102040.4155
53806820
NPT 1/2"7 - 132442.5155
53806821
NPT 3/4"9 - 172946.2155
53806822
NPT 1"11 - 213650.6155
53806823
NPT 1 1/4"19 - 284559.2175
53806824
NPT 1 1/2"27 - 355463.2175
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Superfici lisce - senza spigoli
  • Struttura compatta
  • Campi di serraggio variabili e ampi
  • Bassa resistenza di contatto della schermatura, ottima protezione EMC
  • Molla di contatto EMC flessibile ad alta conducibilità, facile installazione di diversi diametri di schermatura

Applicazione

  • Per la messa a terra conforme alle norme EMC della schermatura in rame
  • Settore farmaceutico
  • Industria alimentare (zona senza contatto con prodotto, zona di contatto accidentale)
  • Per applicazioni onshore e offshore
  • Stabilimenti di imbottigliamento e birrifici

Norm references / Approvals

  • ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale
  • DIN EN 1672-2 Istruzioni per la progettazione di macchinari
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF / ANSI 169
    Criteri di progettazione per macchina, apparecchi e componenti per aree critiche per l’igiene

Costruzione

  • Filettatura di raccordo NPT secondo ASME B1.20.1 - 2013

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Materiale

  • Corpo: acciaio inossidabile - V4A
    (1.4404 / 316L)
    Inserto: poliammide
    Guarnizione: silicone
    O-ring: silicone
  • Privo di alogeni

Grado di protezione

  • NEMA Type 1, Type 2, Type 4X, Type 6, Type 12 conforme a UL50E
  • IP 68 - 5 bar

Campo di temperatura

  • da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.