SKINTOP® HYGIENIC NPT

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, pressacavo resistente in acciaio inox con superfici lisce per utilizzo in aree di produzione

  • Ideale per aree critiche per l'igiene - resistente, senza spigoli, robusto e affidabile
  • Assenza di crepe, cavità o filetti esterni, quindi nessun rischio di contaminazione di macchinari, impianti o componenti dell‘industria alimentare

Food & BeverageBuona resistenza chimicaAmpio campo di serraggioResistenza meccanicaRobustoResistente alla temperatura

CEcRUusECOLABNSFEHEDG

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmLunghezza filettatura D (mm)Misura della chiave SW mmLunghezza totale C mmPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® HYGIENIC NPT
54114100
NPT 1/4"4 - 67,21639.55
54114110
NPT 3/8"6,5 - 97,82042.55
54114120
NPT 1/2"9 - 128,42447.05
54114130
NPT 3/4"11,5 - 15,58,82950.05
SKINTOP® HYGIENIC-R NPT
54114200
NPT 1/4"3 - 4,57,21639.55
54114210
NPT 3/8"4,5 - 77,82042.55
54114220
NPT 1/2"7 - 108,42447.05
54114230
NPT 3/4"9 - 12,58,42950.05
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Hygienic design per ottimi risultati di pulizia
  • Le superfici lisce e smussate impediscono l'accumulo di residui e la formazione di microrganismi

Applicazione

  • Macchinari, impianti e componenti per industria alimentare
  • Per uso in zona di produzione
  • Settore farmaceutico

Norm references / Approvals

  • EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
    Hygienic design per macchine e componenti
  • ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale
  • FDA 21 CFR 177.2600 Guarnizioni speciali per F&B in Nord America
  • NSF / ANSI 169
    Criteri di progettazione per macchina, apparecchi e componenti per aree critiche per l’igiene

Costruzione

  • I materiali e la forma ne garantiscono una pulizia sicura
  • La colorazione blu della guarnizione rende evidenti tracce di cibo.
  • Monoblocco per un facile montaggio dall‘esterno
  • Filettatura di raccordo NPT secondo ASME B1.20.1 - 2013

Materiale

  • Corpo: acciaio inox - V4A (1.4404 / 316L)
    Guarnizione: Elastomero speciale (FKM)

Grado di protezione

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Campo di temperatura

  • da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.