SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, pressacavo resistente alla corrosione in acciaio inox con superfici lisce, design compatto, resistente all'acqua di mare

  • Versione in acciaio inox con design compatto
  • Per uso in zone di contatto accidentale nell'industria alimentare

Food & BeveragePer esternoBuona resistenza chimicaAmpio campo di serraggioPrivo di alogeniResistenza meccanicaResistente alla temperatura

CECULUScRUusECOLABNSF

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® INOX
53806739
M 12 x 1,54 - 71629.36,55
53806740
M 16 x 1,56 - 102032.475
53806741
M 20 x 1,57 - 132435.585
53806742
M 25 x 1,59 - 172939.285
53806743
M 32 x 1,511 - 213644.695
53806744
M 40 x 1,519 - 284551.295
53806745
M 50 x 1,527 - 355456.2105
SKINTOP® INOX-R
53806749
M 12 x 1,53 - 51629.36,55
53806750
M 16 x 1,55 - 72032.475
53806751
M 20 x 1,56 - 102435.585
53806752
M 25 x 1,57 - 132939.285
53806753
M 32 x 1,58 - 153644.695
53806754
M 40 x 1,515 - 234551.295
53806755
M 50 x 1,522 - 295456.2105
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistente alla corrosione
  • Resistente all'acqua marina
  • Superfici lisce - senza spigoli
  • Struttura compatta
  • Campi di serraggio variabili e ampi

Applicazione

  • Per applicazioni onshore e offshore
  • Stabilimenti di imbottigliamento e birrifici
  • Industria alimentare (zona senza contatto con prodotto, zona di contatto accidentale)

Norm references / Approvals

  • ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale
  • DIN EN 1672-2 Istruzioni per la progettazione di macchinari
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF / ANSI 169
    Criteri di progettazione per macchina, apparecchi e componenti per aree critiche per l’igiene

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Materiale

  • Corpo: acciaio inossidabile - V4A
    (1.4404 / 316L)
    Inserto: poliammide
    Guarnizione: silicone
    O-ring: silicone
  • Privo di alogeni

Grado di protezione

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Campo di temperatura

  • da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.