SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R
SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, pressacavo resistente alla corrosione in acciaio inox con superfici lisce, design compatto, resistente all'acqua di mare
- Versione in acciaio inox con design compatto
- Per uso in zone di contatto accidentale nell'industria alimentare
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Resistente alla corrosione
- Resistente all'acqua marina
- Superfici lisce - senza spigoli
- Struttura compatta
- Campi di serraggio variabili e ampi
Applicazione
- Per applicazioni onshore e offshore
- Stabilimenti di imbottigliamento e birrifici
- Industria alimentare (zona senza contatto con prodotto, zona di contatto accidentale)
Norm references / Approvals
- ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale
- DIN EN 1672-2 Istruzioni per la progettazione di macchinari
- DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery - NSF / ANSI 169
Criteri di progettazione per macchina, apparecchi e componenti per aree critiche per l’igiene
Costruzione
- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Materiale
- Corpo: acciaio inossidabile - V4A
(1.4404 / 316L)
Inserto: poliammide
Guarnizione: silicone
O-ring: silicone - Privo di alogeni
Grado di protezione
- IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
IP 69
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Campo di temperatura
- da -40°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.