SKINTOP® DV

SKINTOP® DV, inserti di tenuta multipli PG, prevengono la penetrazione di umidità all'interno della custodia, nella versione di protezione di punti di collegamento inutilizzati

Tempo di montaggioaffidabilità

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniClamping range Ø F mmAltezza (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® DV
53800640
DV 77.06.5500
53800641
DV 98.57.5500
53800579
DV 1110.58.5250
53800583
DV 13,512.58.5250
53800642
DV 1614.59.0250
53800643
DV 2118.511.0100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Impedisce la infiltrazione di umidità all'interno della custodia

Applicazione

  • Queste guarnizioni vengono inserite nell'anello di tenuta dei pressacavi SKINTOP®
  • Per le fasi di preparazione al montaggio
  • Protezione di punti di collegamento non occupati

Note

  • Il montaggio corretto garantisce il grado di protezione IP 68
  • Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Colore standard

  • Nero

Materiale

  • CR

Campo di temperatura

  • da -30°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.