SKINTOP® COLD NPT
SKINTOP® COLD, pressacavo metrico in ottone, elevata resistenza al freddo e resistenza di impatto al freddo, elevata stabilità meccanica
Per temperature estremamente basse
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Elevata resistenza meccanica alle basse temperature
- Alta resistenza alle basse temperature
- Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche
- Ottimale scarico della trazione
- Campi di serraggio variabili e ampi
Applicazione
- In aree dove la stabilità meccanica e l'elevata resistenza al freddo sono fondamentali
- Impianti di climatizzazione
- Impianti a bassa temperatura, celle frigorifere
- Settore off-shore
- Impianti industriali
Norm references / Approvals
- UL File n. E79903
Costruzione
- Filettatura di raccordo NPT secondo ASME B1.20.1 - 2013
- SKINTOP® COLD-R NPT con anello di tenuta ridotto per serrare cavi con diametro esterno inferiore
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Materiale
- Corpo: ottone nichelato
Inserto: poliammide speciale
Anello di tenuta: silicone
O-ring: silicone
Grado di protezione
- IP 68 - 10 bar (NPT 1/4'' - 1/2'')
IP 68 - 5 bar (NPT 3/4'' - 2"")
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Campo di temperatura
- da -70°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
