SKINTOP® COLD NPT

SKINTOP® COLD, pressacavo metrico in ottone, elevata resistenza al freddo e resistenza di impatto al freddo, elevata stabilità meccanica

Per temperature estremamente basse

Buona resistenza chimicaResistente alle basse temperatureResistente alla corrosioneResistenza meccanicaResistente alla temperatura

CEVDEcRUus

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® COLD NPT
53113700
NPT 1/4"4 - 71636.015100
53113701
NPT 3/8"5 - 102039.715100
53113702
NPT 1/2"7 - 132442.51550
53113703
NPT 3/4"9 - 172944.51525
53113704
NPT 1"11 - 213649.01525
53113705
NPT 1 1/4"19 - 284557.51510
53113706
NPT 1 1/2"27 - 355461.5175
53113707
NPT 2"34 - 456763.5175
SKINTOP® COLD-R NPT
53113710
NPT 1/4"3 - 51636.015100
53113711
NPT 3/8"4,5 - 72039.715100
53113712
NPT 1/2"6 - 102442.51550
53113713
NPT 3/4"7 - 132944.51525
53113714
NPT 1"8 - 153649.01525
53113715
NPT 1 1/4"15 - 234557.51710
53113716
NPT 1 1/2"22 - 295461.5175
53113717
NPT 2"28 - 396763.5175
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata resistenza meccanica alle basse temperature
  • Alta resistenza alle basse temperature
  • Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche
  • Ottimale scarico della trazione
  • Campi di serraggio variabili e ampi

Applicazione

  • In aree dove la stabilità meccanica e l'elevata resistenza al freddo sono fondamentali
  • Impianti di climatizzazione
  • Impianti a bassa temperatura, celle frigorifere
  • Settore off-shore
  • Impianti industriali

Norm references / Approvals

  • UL File n. E79903

Costruzione

  • Filettatura di raccordo NPT secondo ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® COLD-R NPT con anello di tenuta ridotto per serrare cavi con diametro esterno inferiore

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
    Inserto: poliammide speciale
    Anello di tenuta: silicone
    O-ring: silicone

Grado di protezione

  • IP 68 - 10 bar (NPT 1/4'' - 1/2'')
    IP 68 - 5 bar (NPT 3/4'' - 2"")
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Campo di temperatura

  • da -70°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.