SKINTOP® MS-SC NPT

SKINTOP® MS-SC NPT, pressacavo in ottone con contatto CEM flessibili, altamente conduttivo, per cavi con e senza guaina interna

affidabilitàinterferenzeResistente alla temperaturaMolteplici approvazioni

CECULUScRUus

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

​SKINTOP® MS-SC NPT
53112910
NPT 3/8"4,5 - 102039.715100
53112920
NPT 1/2"7 - 132442.51550
53112930
NPT 3/4"9 - 172944.51525
53112940
NPT 1"11 - 213649.01525
53112950
NPT 1 1/4"19 - 284557.51710
53112960
NPT 1 1/2"27 - 355461.5175
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Bassa resistenza di contatto della schermatura, ottima protezione EMC
  • Adatto per cavi con o senza guaina interna
  • Adatto anche per la continuità della schermatura del cavo ad altra connessione
  • Molla di contatto EMC flessibile ad alta conducibilità, facile installazione di diversi diametri di schermatura
  • Montaggio semplificato

Applicazione

  • Per la messa a terra conforme alle norme EMC della schermatura in rame
  • Automazione industriale
  • Telecomunicazioni
  • Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
  • Industria meccanica e impiantistica

Norm references / Approvals

  • UL File n. E79903

Costruzione

  • Filettatura di raccordo NPT secondo ASME B1.20.1 - 2013

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
    Inserto: poliammide
    Guarnizione: CR
    O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C
  • Statico: da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.