
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Pressacavi
- SKINTOP® Pressacavi metrici in plastica
- Sistema CLICK
- SKINTOP® CLICK-R
SKINTOP® CLICK-R





Mostra il Video
Video proveniente da YouTube
Fare clic per caricare il video. I cookie vengono impostati da YouTube, che trasmette a YouTube anche il vostro indirizzo IP. Se siete connessi al vostro account YouTube, consentite a YouTube di assegnare il vostro comportamento di navigazione direttamente al vostro profilo personale. È possibile impedire che ciò avvenga disconnettendosi dal proprio account YouTube. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy.
SKINTOP® CLICK-R, pressacavo in plastica con sistema CLICK rapido, montaggio semplice e libero, con inserto di tenuta riduttore
Il più innovativo sistema di fissaggio sul mercato, per un montaggio rapidissimo e flessibile. Si inserisce con un clic, si ruota la ghiera sul lato anteriore ed il montaggio è completo. Risultato: in un istante cavo fissato, centrato, con scarico trazione e con grado di protezione massimo.


SKINTOP CLICK 16 RAL 7035 LGY
SKINTOP CLICK 16 RAL 7035 LGY

SKINTOP CLICK-R 20 RAL 7035 LGY
SKINTOP CLICK-R 20 RAL 7035 LGY

SKINTOP CLICK 16 RAL 7035 LGY
SKINTOP CLICK 16 RAL 7035 LGY

SKINTOP CLICK 16 RAL 7001 SGY
SKINTOP CLICK 16 RAL 7001 SGY

SKINTOP CLICK 20 RAL 7001 SGY
SKINTOP CLICK 20 RAL 7001 SGY

SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7001 SGY
SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7001 SGY

SKINTOP CLICK 20 RAL 9005 BK
SKINTOP CLICK 20 RAL 9005 BK

SKINTOP CLICK 25 RAL 9005 BK
SKINTOP CLICK 25 RAL 9005 BK

SKINTOP CLICK 16 RAL 9005 BK
SKINTOP CLICK 16 RAL 9005 BK

SKINTOP CLICK-R 20 RAL 9005 BK
SKINTOP CLICK-R 20 RAL 9005 BK

SKINTOP CLICK-R 25 RAL 9005 BK
SKINTOP CLICK-R 25 RAL 9005 BK

SKINTOP CLICK-R 20 RAL 7001 SGY
SKINTOP CLICK-R 20 RAL 7001 SGY

SKINTOP CLICK 32 RAL 9005 BK
SKINTOP CLICK 32 RAL 9005 BK

SKINTOP CLICK 12 RAL 7001 SGY
SKINTOP CLICK 12 RAL 7001 SGY

SKINTOP CLICK 32 RAL 7001 SGY
SKINTOP CLICK 32 RAL 7001 SGY

SKINTOP CLICK 12 RAL 9005 BK
SKINTOP CLICK 12 RAL 9005 BK

SKINTOP CLICK-R 12 RAL 9005 BK
SKINTOP CLICK-R 12 RAL 9005 BK

SKINTOP CLICK-R 12 RAL 7035 LGY
SKINTOP CLICK-R 12 RAL 7035 LGY

SKINTOP CLICK-R 32 RAL 7035 LGY
SKINTOP CLICK-R 32 RAL 7035 LGY

SKINTOP BT-M16X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP BT-M16X1.5 RAL 7001 SGY

SKINTOP BS-M 25X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP BS-M 25X1.5 RAL 7001 SGY

SKINTOP ST-M 12X1.5 RAL 7001 SGY 10ST
SKINTOP ST-M 12X1.5 RAL 7001 SGY 10ST

SKINDICHT SVRN-M 12X1.5/7/5
SKINDICHT SVRN-M 12X1.5/7/5

SKINTOP ST NPT 1/2'' RAL 7001 SGY
SKINTOP ST NPT 1/2'' RAL 7001 SGY

SKINTOP ST-M L-BOXX (SGY)
SKINTOP ST-M L-BOXX (SGY)

SKINTOP CUBE FRAME 16
SKINTOP CUBE FRAME 16

SKINTOP STR ISO M 25X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP STR ISO M 25X1.5 RAL 7001 SGY

SKINTOP ST-M 12X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP ST-M 12X1.5 RAL 7001 SGY

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
Vantaggi
- Pochi componenti, non necessita di controdado
- Grazie al nuovo sistema di fissaggio a scatto, risparmio di tempo fino al 70%
- Montaggio semplice e in qualsiasi posizione
- Resistenza alle vibrazioni
- Nessuna filettatura necessaria
Applicazione
- Con inserto di tenuta ridotto per cavi di diametro esterno inferiore
Norm references / Approvals
- UL File n. E79903
Incluso
- Utensile di smontaggio incluso nella fornitura
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Colore standard
- RAL 7001 grigio argento
RAL 7035 grigio chiaro
RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV
Materiale
- Corpo: poliammide speciale
Guarnizione: elastomero speciale
Grado di protezione
- IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32)
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -20°C a +100°C
- Statico: da -40°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.