SKINTOP® CLICK-R
SKINTOP® CLICK-R, pressacavo in plastica con sistema CLICK rapido, montaggio semplice e libero, con inserto di tenuta riduttore
Il più innovativo sistema di fissaggio sul mercato, per un montaggio rapidissimo e flessibile. Si inserisce con un clic, si ruota la ghiera sul lato anteriore ed il montaggio è completo. Risultato: in un istante cavo fissato, centrato, con scarico trazione e con grado di protezione massimo.
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Pochi componenti, non necessita di controdado
- Grazie al nuovo sistema di fissaggio a scatto, risparmio di tempo fino al 70%
- Montaggio semplice e in qualsiasi posizione
- Resistenza alle vibrazioni
- Nessuna filettatura necessaria
Applicazione
- Con inserto di tenuta ridotto per cavi di diametro esterno inferiore
Norm references / Approvals
- UL File n. E79903
Incluso
- Utensile di smontaggio incluso nella fornitura
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Colore standard
- RAL 7001 grigio argento
RAL 7035 grigio chiaro
RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV
Materiale
- Corpo: poliammide speciale
Guarnizione: elastomero speciale
Grado di protezione
- IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32)
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -20°C a +100°C
- Statico: da -40°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

