Economic Box

Custodia economica con cerniere e chiusura rapida

Tempo di montaggioLeggeroIngombri ridottiRobustoaffidabilità

CECULUSTÜV Rheinland

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

53110130
Economic Box 150x150x901
53110131
Economic Box 150x200x1001
53110132
Economic Box 180x180x1501
53110133
Economic Box 200x300x1601
53110134
Economic Box 300x400x1601
53110135
Economic Box 400x500x1601
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Stoccaggio ordinato
  • Protezione antipolvere e antiumidità
  • Poche fasi lavorative, montaggio facoltativo in qualsiasi posizione
  • Blocco di tenuta rapida per un utilizzo semplice
  • Ottimo rapporto qualità/prezzo

Caratteristiche del prodotto

  • Custodia con cerniere e chiusura rapida
  • Guida a coda di rondine eccezionale per telaio o pannello frontale (nessuna distanza)
  • Pannello di montaggio integrato (compreso nel prezzo della custodia)
  • Diametro vite 3,5mm per piastra di montaggio

Note

  • Installazione a parete (venduta separatamente) - p/n su richiesta

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000058
  • ETIM 5.0 Class-Description: Custodia vuota

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000058
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia vuota

Certificazioni

  • cULus listed acc. to File No. E178096

Info

  • Resistente agli urti: IK 08 (per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica)

Colore standard

  • Grigio chiaro (RAL 7035)

Materiale

  • Plastica ABS

Grado di protezione

  • IP 67

Campo di temperatura

  • da -40°C a +85°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.