Economic Box
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Stoccaggio ordinato
- Protezione antipolvere e antiumidità
- Poche fasi lavorative, montaggio facoltativo in qualsiasi posizione
- Blocco di tenuta rapida per un utilizzo semplice
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
Caratteristiche del prodotto
- Custodia con cerniere e chiusura rapida
- Guida a coda di rondine eccezionale per telaio o pannello frontale (nessuna distanza)
- Pannello di montaggio integrato (compreso nel prezzo della custodia)
- Diametro vite 3,5mm per piastra di montaggio
Note
- Installazione a parete (venduta separatamente) - p/n su richiesta
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000058
- ETIM 5.0 Class-Description: Custodia vuota
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000058
- ETIM 6.0 Class-Description: Custodia vuota
Certificazioni
- cULus listed acc. to File No. E178096
Info
- Resistente agli urti: IK 08 (per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica)
Colore standard
- Grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale
- Plastica ABS
Grado di protezione
- IP 67
Campo di temperatura
- da -40°C a +85°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.