
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Utensili e accessori per cavi
- Introduzione e fissaggio
- Scatole industriali
- Economic Box
Economic Box



CRIMPING PLIERS T 2288
CRIMPING PLIERS T 2288
61790961
T 228: pinze a crimpare per capicorda e giuntafilo intermedi, 10-25 mm2, profilo di crimpatura: esagonale, collaudate a norma SEN 245010

Universal attachment clip for cobots
Universal attachment clip for cobots
381166901
Attacco universale rimovibile per robot collaborativi, per il fissaggio di tubi e cavi, installazione rapida e semplice.

STRIPPING KNIVE ABMI 18
STRIPPING KNIVE ABMI 18
62120511
Coltello di spelatura KNIPEX con lama temperata e impugnatura isolata

ELECTRONIC SUPER KNIPS ESKE 13
ELECTRONIC SUPER KNIPS ESKE 13
62120532
Per proteggere elementi strutturali a rischio, in questi attrezzi l'energia elettrostatica viene dispersa lentamente e in modo controllato attraverso le impugnature.

CABLE WEDGE CLAMPS MP 18
CABLE WEDGE CLAMPS MP 18
52026060
Piastre di montaggio MP 18/28 per cunei per cavi piatti di piccole dimensioni

HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTER KSSI 18
HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTER KSSI 18
62120522
Tronchese KNIPEX con impugnatura isolata per operazioni di taglio precise

CABLE TIE QUICK TIE 120X3.5 RD
CABLE TIE QUICK TIE 120X3.5 RD
61710040
Le fascette fermacavo Quick Tie sono facilmente rimovibili, disponibili nei colori nero o rosso.

CABLE TIES TY-GRIP FO 200-40-0
CABLE TIES TY-GRIP FO 200-40-0
61823720
TY-GRIP® FOL/ FO è utilizzabile per applicazioni ricorrenti grazie alla rapidità e alla facilità di riapertura. Questa fascetta fermacavo è ideale per proteggere cavi fragili come le fibre di vetro.

ELECTRONIC PLIERS EGZE 12
ELECTRONIC PLIERS EGZE 12
62120530
Per proteggere elementi strutturali a rischio, in questi attrezzi l'energia elettrostatica viene dispersa lentamente e in modo controllato attraverso le impugnature.

CRIMPING PLIERS PEW 12
CRIMPING PLIERS PEW 12
61813807
PEW 12: pinze a pressione universali con ganasce interscambiabili, movimento di bloccaggio parallelo delle ganasce, prodotte in Germania, design ergonomico

ASSORTMENT BOX TWIN
ASSORTMENT BOX TWIN
61802046
Puntalini TWIN per quadri elettrici e la costruzioni di dispositivi in una scatola maneggevole con una gamma di sezioni diverse.

SOCKET DETECT XS PA
SOCKET DETECT XS PA
61724100
Le basi per fascette fermacavo sono rilevabili tramite scanner per metalli, particolarmente interessanti per l’industria alimentare

CRIMPING PLIERS HYDRAULIC V 1311
CRIMPING PLIERS HYDRAULIC V 1311
61795925
V 1311: Hydraulic Pressing Pliers for cable lugs and butt connectors,10-400 mm², crimping profile: hexagonal, pressing force: 13 t

TY-GUN ERG 50
TY-GUN ERG 50
62120120
La pinza per fascette fermacavo TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120 consente il montaggio veloce e conveniente di fascette fermacavo.

PANEL CONNECTOR ISO SPOUT
PANEL CONNECTOR ISO SPOUT
61794980
Guaina ISO: guaina/rivestimento isolante in PVC per connettori piatti

CORD CLIPS CC 5 CABLE CLAMP
CORD CLIPS CC 5 CABLE CLAMP
61723810
Componente di fissaggio CC cord clips per cavi e conduttori, autoadesivo su diverse superfici
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Stoccaggio ordinato
- Protezione antipolvere e antiumidità
- Poche fasi lavorative, montaggio facoltativo in qualsiasi posizione
- Blocco di tenuta rapida per un utilizzo semplice
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
Caratteristiche del prodotto
- Custodia con cerniere e chiusura rapida
- Guida a coda di rondine eccezionale per telaio o pannello frontale (nessuna distanza)
- Pannello di montaggio integrato (compreso nel prezzo della custodia)
- Diametro vite 3,5mm per piastra di montaggio
Note
- Installazione a parete (venduta separatamente) - p/n su richiesta
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000058
- ETIM 5.0 Class-Description: Custodia vuota
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000058
- ETIM 6.0 Class-Description: Custodia vuota
Certificazioni
- cULus listed acc. to File No. E178096
Info
- Resistente agli urti: IK 08 (per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica)
Colore standard
- Grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale
- Plastica ABS
Grado di protezione
- IP 67
Campo di temperatura
- da -40°C a +85°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.