Terminal Box
Custodia in policarbonato con chiusura a vite
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Stoccaggio ordinato
- Protezione antipolvere e antiumidità
- Montaggio semplificato
- Il coperchio trasparente garantisce una buona visuale
- Possibilità di molteplici varianti
Caratteristiche del prodotto
- Custodia chiusura a vite
- Coperchi grigi o trasparenti
- Diametro vite 3,5mm per piastra di montaggio
- Telaio con prolunga da 50mm per variazioni verticali
Note
- Pannello a battente in alluminio disponibile su richiesta
- Lastra in plastica forata disponibile in tutte le misure
- Materiale di montaggio incluso
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000058
- ETIM 5.0 Class-Description: Custodia vuota
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000058
- ETIM 6.0 Class-Description: Custodia vuota
Certificazioni
- cULus listed acc. to File No. E178096
Su richiesta
- Disponibilità di ulteriori misure e colori
Info
- Resistente agli urti: IK 08 (per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica)
Colore standard
- Custodia: grigio chiaro RAL 7035
Coperchio: trasparente o grigio chiaro RAL 7035
Materiale
- Custodia: policarbonato
Coperchio: policarbonato
Pannello di montaggio: ABS
Grado di protezione
- IP 67
Campo di temperatura
- da -40°C a +85°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.