Terminal Box

Custodia in policarbonato con chiusura a vite

Resistenza meccanicaLeggeroRobustoaffidabilità

CECULUSTÜV Rheinland

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Pannello di montaggio TB
53110140
TB 160 x 160 x 4,01
53110141
TB 252 x 161 x 3,41
53110142
TB 267 x 267 x 3,31
53110143
TB 240 x 300 x 4,01
53110144
TB 155 x 335 x 4,01
53110145
TB 351 x 251 x 4,31
Morsettiera con coperchio grigio
53110100
Terminal Box 190 x 190 x 130 GY1
53110102
Terminal Box 280 x 190 x 130 GY1
53110104
Terminal Box 280 x 190 x 180 GY1
53110106
Terminal Box 280 x 190 x 230 GY1
53110108
Terminal Box 280 x 280 x 130 GY1
53110110
Terminal Box 340 x 280 x 130 GY1
53110112
Terminal Box 380 x 190 x 130 GY1
53110114
Terminal Box 380 x 190 x 180 GY1
53110116
Terminal Box 380 x 190 x 230 GY1
53110118
Terminal Box 380 x 280 x 130 GY1
53110120
Terminal Box 380 x 280 x 180 GY1
53110122
Terminal Box 380 x 280 x 230 GR1
53110124
Terminal Box 560 x 280 x 130 GR1
53110126
Terminal Box 560 x 380 x 180 GR1
Morsettiera con coperchio trasparente
53110101
Terminal Box 190 x 190 x 130 TR1
53110103
Terminal Box 280 x 190 x 130 TR1
53110105
Terminal Box 280 x 190 x 180 TR1
53110107
Terminal Box 280 x 190 x 230 TR1
53110109
Terminal Box 280 x 280 x 130 TR1
53110111
Terminal Box 340 x 280 x 130 TR1
53110113
Terminal Box 380 x 190 x 130 TR1
53110115
Terminal Box 380 x 190 x 180 TR1
53110117
Terminal Box 380 x 190 x 230 TR1
53110119
Terminal Box 380 x 280 x 130 TR1
53110121
Terminal Box 380 x 280 x 180 TR1
53110123
Terminal Box 380 x 280 x 230 TR1
53110125
Terminal Box 560 x 280 x 130 TR1
53110127
Terminal Box 560 x 380 x 180 TR1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Stoccaggio ordinato
  • Protezione antipolvere e antiumidità
  • Montaggio semplificato
  • Il coperchio trasparente garantisce una buona visuale
  • Possibilità di molteplici varianti

Caratteristiche del prodotto

  • Custodia chiusura a vite
  • Coperchi grigi o trasparenti
  • Diametro vite 3,5mm per piastra di montaggio
  • Telaio con prolunga da 50mm per variazioni verticali

Note

  • Pannello a battente in alluminio disponibile su richiesta
  • Lastra in plastica forata disponibile in tutte le misure
  • Materiale di montaggio incluso

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000058
  • ETIM 5.0 Class-Description: Custodia vuota

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000058
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia vuota

Certificazioni

  • cULus listed acc. to File No. E178096

Su richiesta

  • Disponibilità di ulteriori misure e colori

Info

  • Resistente agli urti: IK 08 (per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica)

Colore standard

  • Custodia: grigio chiaro RAL 7035
    Coperchio: trasparente o grigio chiaro RAL 7035

Materiale

  • Custodia: policarbonato
    Coperchio: policarbonato
    Pannello di montaggio: ABS

Grado di protezione

  • IP 67

Campo di temperatura

  • da -40°C a +85°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.