SKINDICHT® SHVE-M
SKINDICHT® SHVE-M, pressacavo metrico in ottone con elevato grado di protezione, contatto completamente schermato a bassa resistenza ed elevato scarico della trazione
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Ottimale collegamento della schermatura a 360° e bassa impedenza
- Alto grado di protezione
- Elevato scarico della trazione
Applicazione
- Pressacavo per messa a terra per applicazioni in cui possono formarsi interferenze di campi elettrici.
- Ingegneria medica
- Convertitori di frequenza
- Aeroporti
- Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
Costruzione
- 1 Corpo pressacavo
- 2 Bussola di messa a terra
- 3 Guarnizione conica
- 4 Bussola di ottone
- 5 Dado di compressione
Note
- Controdadi da utilizzare: SKINDICHT® SM-M
- Per pareti anodizzate o verniciate a polvere, utilizzare solo il controdado originale - SKINDICHT® SM-PE-M
- Per ulteriori pressacavi EMC consultate la sezione relativa a SKINTOP® MS-SC-M e MS-M BRUSH, controdado adatto SKINDICHT® SM-PE-M
- Esempio di descrizione del pressacavo:
SHVE-M 20/16/15/11
20 = filettatura metrica di collegamento
16 = filettatura PG di connessione del dado di pressione
15 = diametro interno del cono di tenuta (F)
11 = diametro della bussola di collegamento dello schermo (B)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione
- Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21
Materiale
- Corpo: Ottone nichelato
Bussola di messa a terra: Ottone
Guarnizione conica: CR
O-ring: NBR
Grado di protezione
- IP 68 - 10 bar
Campo di temperatura
- da -20°C a +80°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
