SKINDICHT® SKZ-M

SKINDICHT® SKZ-M, pressacavo metrico in ottone con guarnizione settoriale ed elevata stabilità meccanica, elevato scarico della trazione

Resistenza meccanicaScarico della trazione ottimale

CE

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMax misura di montaggio (mm)Filettatura PGSW1 / SW2 mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Apertura F (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® SKZ-M
52106800
M 16 x 1,55.0 - 8.024918 / 1729.0510.050
52106810
M 20 x 1,57.0 - 10.0271122 / 2030.0612.050
52106820
M 20 x 1,57.0 - 13.03013,522 / 2233.5614.025
52106830
M 20 x 1,58.0 - 13.5331624 / 2434.5615.025
52106840
M 25 x 1,5-422130 / 3041.0720.025
52106850
M 32 x 1,5-582940 / 4146.0827.010
SKINDICHT® SKZ-M-XL
52106805
M 16 x 1,55.0 - 8.024918 / 1734.01010.050
52106815
M 20 x 1,57.0 - 10.0271122 / 2034.01012.050
52106825
M 20 x 1,57.0 - 13.03013,522 / 2237.51014.025
52106835
M 20 x 1,58.0 - 13.5331624 / 2438.51015.025
52106845
M 25 x 1,5-422130 / 3045.01120.025
52106855
M 32 x 1,5-582940 / 4151.01327.010
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Con guarnizione settoriale per adattarsi a diversi diametri di cavo
  • Elevato scarico della trazione
  • Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche

Applicazione

  • Pressacavo antistrappo a doppio staffa, per condizioni di applicazioni severe
  • Cantieri
  • Impianti industriali
  • Costruzione di motori elettrici

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

  • SKINDICHT® SHZ-M-XL ha la stessa struttura di SKINDICHT® SHZ-M, ma presenta una filettatura lunga per pareti spesse
  • Controdadi da utilizzare: SKINDICHT® SM-M
  • Denominazione d’ordine esemplificativa: SKZ-M 16 / 9 16 = filettatura di raccordo metrica 9 = filettatura funzionale PG

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21

Materiale

  • Corpo: Ottone nichelato
    Guarnizione settoriale: CR/NBR
    O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 55

Campo di temperatura

  • da -20°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.