SKINDICHT® SHZ-M

SKINDICHT® SHZ-M, pressacavo metrico robusto con guarnizione settoriale per cavi con diametro esterno di grandi dimensioni, elevato scarico della trazione

Resistenza meccanicaScarico della trazione ottimale

CE

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniClamping range ØF mmØ F mmMax misura di montaggio (mm)Filettatura PGSW1 / SW2 mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Apertura F (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® SHZ-M
52106700
M 12 x 1,55.0 - 5.05.5 - 6.521714 / 1530.058.050
52106710
M 16 x 1,55.0 - 8.05.0 - 8.025918 / 1733.0510.050
52106720
M 20 x 1,57.0 - 10.08.0 - 12.0281122 / 2035.0612.025
52106730
M 20 x 1,57.0 - 13.08.5 - 13.03213,522 / 2239.5614.025
52106740
M 20 x 1,58.0 - 13.58.0 - 15.0351624 / 2441.5615.025
52106750
M 25 x 1,511.0 - 20.014.0 - 19.3462130 / 3047.0720.025
52106760
M 32 x 1,518.0 - 27.019.0 - 27.0582940 / 4153.0827.010
52106770
M 40 x 1,524.0 - 31.027.0 - 34.0703650 / 5060.0834.010
52106780
M 50 x 1,530.0 - 42.535.0 - 43.0784257 / 5765.0943.05
52106790
M 63 x 1,536.0 - 47.040.0 - 47.5864866 / 6468.01048.05
SKINDICHT® SHZ-M-XL
52106705
M 12 x 1,55.0 - 5.05.5 - 6.521714 / 1535.0108.050
52106715
M 16 x 1,55.0 - 8.05.0 - 8.025918 / 1738.01010.050
52106725
M 20 x 1,57.0 - 10.08.0 - 12.0281122 / 2039.01012.025
52106735
M 20 x 1,57.0 - 13.08.5 - 13.03213,522 / 2243.51014.025
52106745
M 20 x 1,58.0 - 13.59.0 - 14.5351624 / 2445.51015.025
52106755
M 25 x 1,511.0 - 20.014.0 - 19.3462130 / 3051.01120.025
52106765
M 32 x 1,518.0 - 27.019.0 - 27.0582940 / 4158.01327.010
52106775
M 40 x 1,524.0 - 31.027.0 - 34.0703650 / 5067.01334.010
52106785
M 50 x 1,530.0 - 42.535.0 - 43.0784257 / 5770.01443.05
52106795
M 63 x 1,536.0 - 47.040.0 - 47.5864866 / 6473.01448.05
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Con guarnizione settoriale per adattarsi a diversi diametri di cavo
  • Elevato scarico della trazione
  • Robusto
  • Per cavi con diametri esterni elevati

Applicazione

  • Pressacavo compatto in ottone per uno scarico della trazione stabile, resistente, per cavi con sezioni maggiori.

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

  • SKINDICHT® SHZ-M-XL ha la stessa struttura di SKINDICHT® SHZ-M, ma presenta una filettatura lunga per pareti spesse
  • Controdadi da utilizzare: SKINDICHT® SM-M
  • Esempio: SHZ-M 16/9
    16 = Filettatura di raccordo metrica
    9 = Filettatura interna del corpo PG

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21

Materiale

  • Corpo: Ottone nichelato
    Guarnizione: CR/NBR
    O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 55

Campo di temperatura

  • da -20°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.