SKINDICHT® SR-SV-M

SKINDICHT® SR-SV-M, pressacavo metrico robusto per elevate temperature, resistente all'acqua di mare ed a oli, acidi ed agenti chimici

Resistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleResistente alla temperatura

CE

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniClamping range ØF mmMax misura di montaggio (mm)Filettatura PGSW1 / SW2 mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Apertura F (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® SR-SV-M
52105820
M 20 x 1,55.5 - 7.0281122 / 2056.067.025
52105830
M 20 x 1,57.5 - 9.0281122 / 2056.069.025
52105840
M 20 x 1,57.5 - 9.03213,522 / 2261.569.025
52105850
M 20 x 1,58.5 - 11.03213,522 / 2261.5611.025
52105860
M 20 x 1,510.5 - 13.03213,522 / 2261.5613.025
52105870
M 20 x 1,511.0 - 13.0351624 / 2466.5613.010
52105880
M 20 x 1,512.0 - 15.0351624 / 2466.5615.010
52105890
M 25 x 1,513.5 - 15.0402130 / 3079.0715.010
52105900
M 25 x 1,515.5 - 17.0462130 / 3079.0717.010
52105910
M 25 x 1,516.5 - 19.0462130 / 3079.0719.010
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per temperature elevate
  • Resistente a oli, solventi, acidi e sostanze chimiche
  • Resistente all'acqua marina
  • Elevato scarico della trazione
  • Robusto

Applicazione

  • Su dispositivi, apparecchiature e macchine in movimento, il cavo collegato deve essere protetto da un'eccessiva flessione in conformità con VDE 0700-1
  • Pressacavo speciale con manicotto antipiega FKM. La nostra protezione FKM rinforzata e resistente agli acidi non mostra effetti di invecchiamento anche dopo un periodo prolungato di utilizzo a una temperatura di +165°C.
  • Ingegneria meccanica e costruzione di turbine
  • Centrali elettriche
  • Laboratori

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

  • Controdadi da utilizzare: SKINDICHT® SM-M
  • Versione EMC a richiesta
  • Esempio: SR-SV-M 20/11/7
    20 = Filettatura di raccordo metrica
    11 = Filettatura interna del corpo PG
    7 = Apertura F

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21

Su richiesta

  • Disponibile con filettatura lunga

Materiale

  • Corpo: Ottone nichelato
    O-ring: FKM
    Protezione antipiega: FKM

Grado di protezione

  • IP 65

Campo di temperatura

  • Da -20 ° C a + 165 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.