SKINDICHT® SRE-M

SKINDICHT® SRE-M, pressacavo metrico a tenuta perfetta con protezione antipiega, elevato grado di protezione e scarico della trazione per la protezione del cavo

Resistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleinterferenze

CE

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniFilettatura PGOuter sheath clamping range ØF mmCampo di serraggio per guaina interna (mm)SW1 / SW2 mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Apertura EH ØBApertura F (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® SRE-M
52105600
M 20 x 1,513,57,5 - 94,5 - 622 / 2259.5669.025
52105610
M 20 x 1,513,59 - 115,5 - 722 / 2259.56711.025
52105620
M 20 x 1,51611 - 137 - 924 / 2464.56913.025
52105630
M 20 x 1,51611 - 138 - 1024 / 2464.561013.025
52105640
M 20 x 1,51613,5 - 159 - 1124 / 2464.561115.025
52105650
M 25 x 1,52113,5 - 1510 - 1230 / 3078.071215.025
52105660
M 25 x 1,52115 - 1712 - 1430 / 3078.071417.025
52105670
M 25 x 1,52117 - 1913 - 1530 / 3078.071519.025
52105680
M 25 x 1,52118 - 2014 - 1630 / 3078.071620.025
52105690
M 32 x 1,52918 - 2015 - 1740 / 4090.081720.010
52105700
M 32 x 1,52921 - 2317 - 1940 / 4090.081923.010
52105710
M 40 x 1,53623,5 - 2620 - 2250 / 50108.082226.05
52105720
M 40 x 1,53627 - 3022 - 2450 / 50108.082430.05
52105730
M 40 x 1,53630 - 3326 - 2850 / 50108.082833.05
52105740
M 40 x 1,53632 - 3528 - 3050 / 50108.083035.05
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Tenuta perfetta con protezione antipiega
  • Ottimale collegamento della schermatura a 360° e bassa impedenza
  • Dispositivo antitrazione per garantire la protezione del cavo
  • Serraggio del cavo attraverso manicotto in gomma
  • Alto grado di protezione

Applicazione

  • Pressacavo per messa a terra con protezione antipiega supplementare. Campo di impiego: tutti i casi in cui possono formarsi campi elettrici interferenti.
  • Parti di macchine in movimento
  • Impianti di trasporto e convogliamento
  • Linee di produzione
  • Tecnica di misura, di controllo e di regolazione

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

  • Per pareti anodizzate o verniciate a polvere, utilizzare solo il controdado originale - SKINDICHT® SM-PE-M
  • Esempio di descrizione del pressacavo:
    SRE-M 20 / 13.5 / 9/6
    20 = filettatura metrica di collegamento
    13.5 = filettatura PG di connessione del morsetto ferma cavo
    9 = diametro del foro della guarnizione antipiega (F)
    6 = diametro della bussola di collegamento dello schermo (B)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21

Su richiesta

  • Disponibile con filettatura lunga

Materiale

  • Corpo: Ottone nichelato
    Bussola di messa a terra: Ottone
    Manicotto antipiega: CR/NBR
    O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 65

Campo di temperatura

  • da -20°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.