SKINDICHT® DTN
SKINDICHT® DTN, passante, utilizzabile come passante multiplo, con scarico della trazione, per cavi con diametro da 4-32mm
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Utilizzabili come passacavi per più cavi
- Dispositivo antitrazione
Applicazione
- Passacavi in gomma per cavi e conduttori con diametro da 4 a 32 mm.
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Passacavo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000879
- ETIM 6.0 Class-Description: Passacavi in gomma
Colore standard
- Nero
Materiale
- CR
Campo di temperatura
- da -30°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
