SKINDICHT® E-M

SKINDICHT® E-M, guarnizioni settoriali, un'unica guarnizione per diversi intervalli di serraggio, le guarnizioni possono essere adattate singolarmente ai diversi diametri dei cavi

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ esterno x fori (mm)Spessore (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® E-M
52100620
E-M 1210.0 x 55.0250
52100621
E-M 1613.8 x 3/6/95.5250
52100622
E-M 2017.6 x 4/7/10/136.0250
52100623
E-M 2522.6 x 8,5/11,5/14,5/17,57.5100
52100624
E-M 3229.6 x 16/19/22/259.5100
52100625
E-M 4037.6 x 23/26/29/3212.050
52100626
E-M 5047.6 x 30/33/36/3912.050
52100627
E-M 6360.6 x 36/39/42/4514.050
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Una sola guarnizione per diversi campi di serraggio
  • Le diverse incisioni permettono di regolare la dimensione con l'aiuto di un coltello.

Applicazione

  • Guarnizione settoriale per pressacavi SKINDICHT®

Note

  • Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guarnizione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-Description: Anello di tenuta

Colore standard

  • Nero

Materiale

  • CR

Campo di temperatura

  • da -20°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.