SKINDICHT® E-M
SKINDICHT® E-M, guarnizioni settoriali, un'unica guarnizione per diversi intervalli di serraggio, le guarnizioni possono essere adattate singolarmente ai diversi diametri dei cavi
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Una sola guarnizione per diversi campi di serraggio
- Le diverse incisioni permettono di regolare la dimensione con l'aiuto di un coltello.
Applicazione
- Guarnizione settoriale per pressacavi SKINDICHT®
Note
- Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Guarnizione
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 6.0 Class-Description: Anello di tenuta
Colore standard
- Nero
Materiale
- CR
Campo di temperatura
- da -20°C a +80°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.