
EKK Morsetto singolo
Morsetto singolo EKK per cavi e conduttori di fissaggio
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Protezione sicura senza limitare la mobilità dei connettori del cavo
- Ampio campo di serraggio
Applicazione
- Morsetti di montaggio semplici e affidabili per cavi di controllo
Note
- Le istruzioni di montaggio per i cavi di comando per ascensori ÖLFLEX® -LIFT RH e RS sono riportate nell'appendice T5
- Carico massimo per ogni morsetto a cuneo 800 N = 80kg
- Solo per assemblaggio verticale
Incluso
- Tasselli di percussione, viti e viti di sicurezza vengono forniti come accessori di montaggio
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Clip di fissaggio
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 6.0 Class-Description: Fascetta di fissaggio
Campo di temperatura
- Elevato stress meccanico: +65°C
Basso stress meccanico: +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.