Morsetti a cuneo per cavi piatti FKK
Cunei FKK 08 per il fissaggio di cavi piatti fino a uno spessore di 10 mm
Suitable mounting plates in the web catalog
| Codice articolo | Descrizione articolo | Numero di cavi | Max. lunghezza del cavo (mm) | Peso in g | Pezzi / confezione | Unità di base | Prezzo di base  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                                     52026051
                                      | FKK 08 | 1-2 | 50 x 10 | 103 | 1 | |||
                                     52026050
                                      | FKK 07 | 1-3 | 90x17 | 349 | 1 | 
        Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
    
        Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
    
        Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
    
Vantaggi
- Dal lato dello scomparto, è possibile fissare la piastra di montaggio con tasselli alla parete oppure avvitarla o saldarla alle staffe di guida presenti
 - La piastra di montaggio può essere avvitata o saldata alla cabina
 
Applicazione
- Fissaggio di cavi di comando piatti
 
Costruzione
- Il morsetto a cuneo piccolo può contenere fino a 2 cavi piatti, mentre il morsetto grosso può fissare fino a 3 cavi piatti
 
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002407
 - Descrizione classe ETIM 5.0 : Accessori per istallazioni di binari/data cable
 
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002407
 - ETIM 6.0 Class-Description: Accessori per binario portacavi cavo dati/corrente
 
Info
- Forza di serraggio (con spessore totale del cavo): FKK 08: 2-10mm = 600-800N FKK 07: 2-9mm / 16-17mm = 800N
 - Profondità di innesto minima del cuneo: FKK 08: 60% = 60mm FKK 07: 60% = 90mm
 
Materiale
- Poliammide 6.6 - privo di alogeni
 
Campo di temperatura
- In opera: da -20 °C a +50 °C
 
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
 - I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.