SKINDICHT® WN-M

SKINDICHT® WN-M, passante con membrana perforabile per il passaggio semplice di cavi, utilizzabile laddove non è necessario lo scarico della trazione

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniApertura (mm)Misura della chiave SW mmLunghezza filettatura D (mm)Ø esterno (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

52020513
M 16 x 1,55.0 - 10.0151020.0200
52020523
M 20 x 1,58.0 - 13.5191224.0200
52020533
M 25 x 1,59.0 - 16.0241228.0100
52020543
M 32 x 1,511.0 - 22.0301437.050
52020553
M 40 x 1,517.0 - 34.0371645.050
52020563
M 50 x 1,522.0 - 35.0461855.520
52020573
M 63 x 1,524.0 - 43.0562068.510
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Membrana perforabile

Applicazione

  • Per il semplice passaggio del cavo, dove non serve lo scarico alla trazione.

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Note

  • A richiesta: Colore nero

Colore standard

  • Grigio chiaro (RAL 7035)

Materiale

  • PE

Grado di protezione

  • IP 54

Campo di temperatura

  • -30°C fino a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.